Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L Kit sensor fotoeléctrico

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño plano, montaje M3, rango de detección de 1500 mm, luz roja, apagado, salida PNP, con cable fijo de 0,2 m y conector macho M8, 4 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Grandes alcances obtenibles
  • Proceso TEACH-IN
  • Detección de piezas pequeñas u objetos planos a partir de 0,3 mm

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L

EmisorOBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L
ReceptorOBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L
Distancia útil operativa0 ... 1500 mm
Distancia útil límite2100 m
Emisor de luzLUZ LÁSER
Tipo de luzLuz alterna, roja , 680 nm
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad
Duración del impulsoaprox. 3 µs
Índice de repeticiónaprox. 16,6 kHz
Energía máx. impulso8 nJ
Desviación del ánguloaprox. 0,5 °
Tamaño del objetotip. desde 0,7 mm ; tipo de 0,3 mm (tras programación)
Diámetro del haz de luzaprox. 20 mm a una distancia de 1,5 m
Ángulo de aperturaaprox. 1 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 10 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Clase de protecciónIII
Entrada de TestPrueba de la función de conmutación a 0 V
Umbral de conmutaciónEntrada TEACH-IN
Tipo de conmutaciónN.A. / conmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 2 kHz
Tiempo de respuesta250 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato) y acero inoxidable
Salida de luzPMMA
CablePUR
Masaaprox. 10 g por cada Sensor
Momento de apriete de los tornillos de fijación1 Nm
Dimensiones
Altura25,5 mm
Anchura16 mm
Profundidad4,1 mm
Longitud del cable200 mm