Wählen Sie Ihr Land
IO-Link-Master02-USB IO-Link-Master
IO-Link-Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschluss
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
- Versorgung aus USB
- Einfacher Anschluss am PC/Laptop durch USB
- Zusätzliche Spannungsversorgung für Geräte mit höherer Stromaufnahme enthalten
- Software zur Darstellung und Auswertung am PC kostenlos zum Download
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- JA