Seleccione su país

Visite el sitio web global

IO-Link-Master02-USB Maestro IO-Link

IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Alimentación suministrada a través de USB
  • Fácil conexión a una PC/computadora portátil a través de USB
  • Se incluye suministro de voltaje adicional para dispositivos con mayor consumo de corriente
  • Software para visualización y evaluación en PC disponible para descarga gratuita

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA

Datos técnicos de IO-Link-Master02-USB

Indicación de la funciónComunicación: LED verde
Indicador de estado: LED amarillo
Indicación de diagnóstico: LED rojo
Indicador de tensión de funcionamiento: LED amarillo
Tensión de trabajoUB24 V CC / USB 5 V CC
Corriente de trabajoIB< = 500 mA
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.1 , IO-Link V1.0
Velocidades de transmisión admitidasCOM1 (4,8 kbit/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM3 (230,4 kbit/s)
Corriente de cargamáx. 80 mA a través de USB para alimentación de sensores
1 A mediante alimentación externa
CertificadosCE
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa95 % no condensado
Grado de protecciónIP20 (sólo en estado atornillado)
ConexiónPuerto IO-Link: Conector hembra M12x1, 5 polos con codificación A
Tensión de trabajo : DC-9, 2,1 mm
USB 2.0 : Conector plug-in MiniB USB
Material
CarcasaAluminio
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura24 mm
Anchura41 mm
Profundidad54 mm
Volumen de suministroCable de conexión USB
Fuente de alimentación de 24 V CC
IO-Link USB Master 2.0

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.