Wählen Sie Ihr Land

Global

SC-Config Konfigurationssoftware

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für SC-System
  • Kostenlos
  • Internet-Download möglich
Durch das Herunterladen der Software stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu.
Herunterladen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SC-Config

AnschlussAdapter mit USB-Schnittstelle S-ADP-USB (für SC-System)
HardwarevoraussetzungenSoftware benötigt 6 MByte Festplattenspeicher.
SoftwarevoraussetzungenSoftware läuft auf den Betriebssystemen Windows XP/Vista /7/8/10.
SprachenDeutsch und Englisch einstellbar
LizenzierungSoftware benötigt keine Lizenzierung.
Installationals Windows-Installation oder eigenständige Anwendung verfügbar
Zugehörige ProdukteGeräte des SC-Systems
Adapter mit USB-Schnittstelle S-ADP-USB