Seleccione su país

Visite el sitio web global

SC-Config Configuration Software

Ventajas clave de un vistazo

  • For SC-System
  • Free of charge
  • Internet download possible
Al descargar el software, acepta las condiciones de la licencia.Descargar
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de SC-Config

ConnectionAdapter with USB interface S-ADP-USB (for SC-System)
Hardware requirementsSoftware requires 6 MB of hard disk space.
Software requirementsSoftware runs in operating systems Windows XP/Vista/7/8/10.
LanguagesGerman and English can be selected
LicensingSoftware does not require licensing.
Installationavailable as a Windows installation or a standalone application
Associated productsSC-System devices
adapter with USB interface S-ADP-USB