Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-LT2-G1-2YE ASi-Steuerungstaster

Leuchttastermodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • AS-Interface-Zertifikat
  • Schutzart IP67
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • 2 integrierte gelbe Leuchttaster
  • Fehlermeldung durch LED

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-LT2-G1-2YE

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.11
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-B.A.E
IO-CodeB
ID-CodeA
ID2-CodeE
LED PWR/FAULTDual-LED grün/rot
grün: AS-Interface-Spannung, normale Funktion
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0
Taster2 integriert,
gegen zufällige Betätigung geschützt,
Tasten einzeln beschriftbar,
Beschriftungsfeld auf dem Modul
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 50 mA (LEDs ein)
SchutzklasseIII
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 62026-2:2015
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel oder Standardrundkabel