Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN15-30GM60-I3-5M Induktiver Analogsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Induktiver Analogsensor
  • Ausgang 0 mA ... 20 mA
  • Nicht bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN15-30GM60-I3-5M

AusgangstypAnalog-Stromausgang
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Messbereich5 ... 15 mm
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC
Reproduzierbarkeit0 ... 200 µm
LeerlaufstromI0≤ 12 mA
Ausgangstyp0 ... 20 mA
Steilheit der Ausgangskennlinie2 mA / mm
Linearitätsfehler≤ ± 5 % vom Endwert
Lastwiderstand≤ 500 Ω
Stromsteilheit
0 ... 20 mA≤ 17,5 A/s
20 ... 0 mA≤ 16,4 A/s
Temperaturdrift≤ ± 0,15 %/K vom Messwert
Restwelligkeit± 125 µA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl V2A
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,4 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL5 m
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.