Wählen Sie Ihr Land
V31-WMV4A-2M-PP-W1 Anschlusskabel mit Buchse
Anschlusskabel mit Buchse, M8, Edelstahl V4A, waschbare Ausführung, 3-polig, PP-Kabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Geeignet für Anwendungen in der Spritzzone, Lebensmittelbereich
- Zertifiziert nach ECOLAB
- Resistent gegen alle gebräuchlichen sauren und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69
- Schleppkettentauglich und abriebfest
- Halogenfrei (PVC-frei)
- Verwendete Materialien FDA Konform
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR