Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

Ident-Ex 01 NF - 125/134 kHz LF RFID Ferrite 125/134 kHz LF RFID Reader

Eigensicheres Bluetooth® Handheld für LF RFID (Ferrite)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultra robust und eigensicher
  • Hervorragende Performance der Kopfmodule
  • Einfache Bedienung mit nur einer Hand
  • Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
  • Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden
  • Ideal für intensive und herausfordernde Datenerfassung
  • Geringe Anschaffungskosten
  • Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Bluetooth® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Ident-Ex 01 NF - 125/134 kHz LF RFID Ferrite

BeschreibungLF RFID Reader Module Ferrite
Betriebsfrequenz125 / 134 kHz LF
interner Datenspeicher2 MByte
AkkutypLi-Ion-Akku
Wiederaufladbar
10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Betriebsdauerca. 12 h
BluetoothClass II, bis zu ca. 10 Metern
RFIDISO/IEC 18000-2 (EM H410x ¦ HITAG 1/S ¦ Unique)
ApplikationeneSETUP Ident-Ex® , eSETTINGS Ident-Ex® (API DEMO)
Masse497 g
Abmessungen221 mm x 84 mm x 58 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 16 ATEX 1 017
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
[exsign] II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 16.0008
IECEx-KennzeichnungEx ib IIC T4 Gb IP64
Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X
ETL-Zulassung
ETL-KennzeichnungClass I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4, T 135°C
Cl I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64
LieferumfangIdent-Ex®
Kopfmodul
Ladekabel
Ladegerät
Dokumentation