Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-T1-FK-V1 ASi-Passivverteiler

Passivverteiler, AS-Interface auf 1x M12-Rundsteckverbinder

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VAZ-T1-FK-V1

Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussAS-Interface-Flachkabel,
Steckverbindung M12 x 1
Pin 1 AS-Interface+, Pin 3 AS-Interface-
Abmessungenca. 50, 20, 30 mm (L, B, H)