Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-T1-FK-V1 ASi Passive Splitter

Passive splitter, AS-Interface to 1x M12 round connector

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-T1-FK-V1

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable,
M12 x 1 connector
Pin 1 AS-Interface+, Pin 3 AS-Interface-
Dimensionsabout 50, 20, 30 mm (L, W, H)