Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-PG13,5-Y124355 Einbaustecker

Einbaustecker, M12/PG13,5, 2-polig, Kunststoffausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kunststoffausführung
  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • M12-Stecker in jeder Position montierbar
  • Nur 2 Pins belegt
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-PG13,5-Y124355

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 240 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
SchutzartIP67 bei Abdichtung mit O-Ring
AnschlussEinzellitzen mit Aderendhülsen
Kabel
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 3: blau
LängeL250 mm
MontageVorderwandmontage PG13,5
Masse21 g
Steckverbinder
SchraubverbindungKunststoff
GriffkörperKunststoff
DichtungNBR
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
AderisolationPVC
LieferumfangGegenmutter enthalten