Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-PG13,5-Y124355 Enchufe del panel

Enchufe del panel, M12/PG13.5, 2 pines, versión de plástico

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión de plástico
  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Conector M12 montable en cualquier posición
  • Sólo dos pines asignados
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-PG13,5-Y124355

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 240 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67 en caso de obturación con junta tórica
ConexiónCables trenzados aislados con punteras para terminales
Cable
Número de núcleos2
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
LongitudL250 mm
MontajeMontaje delantero PG13,5
Masa21 g
Clavija
Conexión de tornilloPlástico
PinzaPlástico
JuntaNBR
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
Aislamiento del hiloPVC
Volumen de suministrotuerca de bloqueo incluida