Wählen Sie Ihr Land
V1S-GV4A-5M-PP-H1 Anschlusskabel mit Stecker
Anschlusskabel mit Stecker, M12, V4A Edelstahl, Hygienic Design, 4-polig, PP-Kabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Geeignet für Anwendungen in der Produktkontaktzone, Lebensmittelbereich
- Zertifiziert nach ECOLAB
- Resistent gegen alle gebräuchlichen sauren und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69
- Schleppkettentauglich
- Halogenfrei (PVC-frei)
- Verwendete Materialien FDA Konform
- Hygenic Design nach EHEDG
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR