Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-WV4A-10M-PP-H1-V1-GV4A Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12 auf M12, Edelstahl V4A, Hygienic Design, 4-polig, PP-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Anwendungen in der Produktkontaktzone, Lebensmittelbereich
  • Zertifiziert nach ECOLAB
  • Resistent gegen alle gebräuchlichen sauren und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei (PVC-frei)
  • Verwendete Materialien FDA Konform
  • Hygenic Design nach EHEDG

Mehr anzeigen

Approval symbol
Product Compliance: USA - FDA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-WV4A-10M-PP-H1-V1-GV4A

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
NormenIEC 61076-2-101
HalogenfreiheitIEC 60754-1
TemperaturbeständigkeitDIN EN 60811-1-4
MaterialFDA-konform nach FDA 21 CFR 177.2600
UmgebungstemperaturKabel, beweglich verlegt: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperPP
KabelPP-EPDM
ÜberwurfmutterEdelstahl V4A
DichtungFKM
AderisolationPP
Temperaturbeständigkeitkältewickel- und kälteschlagbeständig bis -40 °C (-40 °F)
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,7 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL10 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 4000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrweg10 m
Beschleunigungmax. 10 m/s2
Torsionszyklenmin. 4000000
Torsionsbeanspruchung± 270 °/m
Masse295,89 g
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 ... 0,6 Nm
Steckzyklenmin. 100