Wählen Sie Ihr Land

Global

UC2000-L2-U-V15-Y307867 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Schnellmontageverschluss
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Parametrierbar
  • Kundenspezifische Konfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC2000-L2-U-V15-Y307867

Erfassungsbereich60 ... 2000 mm
Einstellbereich80 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 175 kHz
Ansprechverzugminimal: 60 ms
Werkseinstellung: 330 ms
Bereitschaftsverzugtv≤ 1600 ms
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rotStörung
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
SchnittstellentypSerielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer0,5 ... 300 ms (1-Pegel)
Impulspause≥ 33 ms (0-Pegel)
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 30 Hz
Multiplexbetrieb≤ 33 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
(Werkseinstellung: n = 5 )
Eingangstyp1 Lerneingang
Pegel (Auswertegrenze 1)0 ... 1 V
Pegel (Auswertegrenze 2)4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Impulsdauer2 ... 10 s
Ausgangstyp1 Analogausgang 0 ... 10 V
AuflösungAuswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,4 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Lastimpedanz≥ 500 Ohm
Temperatureinfluss≤ 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePA-GF35
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse115 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge40 mm
AusgangAuswertegrenze A1: 80 mm
Auswertegrenze A2: 2000 mm
Ausgangsfunktion: steigende Rampe
Schallkeulemittel
AuswerteverfahrenTiefpass-Verhalten
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": noninv