Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC2000-L2-U-V15-Y307867 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Cierre de montaje rápido
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Parametrizable
  • Configuración específica del cliente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC2000-L2-U-V15-Y307867

Rango de detección 60 ... 2000 mm
Rango de ajuste80 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Retardo de respuestamínimo: 60 ms
Ajuste de fábrica: 330 ms
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1600 ms
LED verdeIndicación de operación
LED amarilloobjeto en el límite de evaluación
LED rojopertubación
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Tipo de InterfazInterfaz en serie (es necesario un adaptador de programación)
9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 14 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Corriente de salida< 12 mA
Duración del impulso0,5 ... 300 ms (nivel 1)
Pausa de impulso≥ 33 ms (nivel 0)
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 30 Hz
Función multiplexadora≤ 33 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
(ajustes de fábrica: n = 5 )
Modo de entrada1 entrada programación
Nivel (límite de evaluación 1)0 ... 1 V
Nivel (límite de evaluación 2)4 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Duración del impulso2 ... 10 s
Tipo de salida1 salida analógica 0 ... 10 V
ResoluciónRango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,4 mm
Desviación de la línea característica≤ 0,2 % del valor final
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Impedancia de carga≥ 500 Ohm
Influencia de la temperatura≤ 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPA-GF35
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa115 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud40 mm
SalidaLímite de evaluación A1: 80 mm
Límite de evaluación A2: 2000 mm
Función de salida: Rampa ascendente
Cono sónicomedio
Método de evaluaciónComportamiento de baja frecuencia
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-down
"output logic": noninv