Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB6-12GH50-E2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 6 mm bündig
  • Aktive Fläche Metall
  • Einteiliges Gehäuse aus Edelstahl (V4A; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NMB6-12GH50-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn6 mm
Einbaubündig in ST37 / 1.0037
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,86 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu0,85
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,5 (0,9 bei Materialstärke 2 mm)
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B6 mm
C18 mm
F50 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 600 Hz
HystereseH3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr≤ 0,1 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 40 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Betriebsdruck statisch80 bar (1160,3 psi) max.
MTTFd652 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartKabel TPE-S , 2 m
GehäusematerialEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
StirnflächeEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
SchutzartIP68 / IP69K
Masse112 g
Abmessungen
Länge69 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.