Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB6-12GH50-E2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 6 mm enrasado
  • Superficie activa metal
  • Carcasa de una sola pieza de acero inoxidable (V4A; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB6-12GH50-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn6 mm
Instalaciónenrasado en St37
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,86 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 0,85
Factor de reducción r1.43010,5 (0,9 para un espesor de 2 mm)
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A0 mm
B6 mm
C18 mm
F50 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 600 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 40 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Presión de trabajo estático80 bar (1160,3 psi) máx.
MTTFd652 a
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
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable TPE-S , 2 m
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa112 g
Dimensiones
Longitud69 mm
Diámetro12 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.