Wählen Sie Ihr Land

Global

MH V1-SCREWDRIVER Drehmomentschraubendreher

Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Werkzeug zum Verschrauben aller M12-Rundsteckverbinder mit Längsrändel
  • Akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentes
  • Voreingestelltes Drehmoment von 0,6 Nm
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH V1-SCREWDRIVER

LängeKlinge: 100 mm
Antrieb4 mm Sechskant
Masseca. 93 g

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.