Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH V1-SCREWDRIVER Destornillador de torque

Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)

Ventajas clave de un vistazo

  • Herramienta para enroscar todos los M12-conectores redondos con moleteado longitudinal
  • Señal acústica al alcanzar el par de apriete preajustado
  • Par de apriete preajustado de 0,6 Nm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH V1-SCREWDRIVER

LongitudCuchilla: 100 mm
AccionamientoHexágono 4 mm
Masaaprox. 93 g

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.