Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB10-F17-E3 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm bündig
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB10-F17-E3

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Realschaltabstandsr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Reduktionsfaktor rAl0,36
Reduktionsfaktor rCu0,31
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,67
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1000 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 6 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,8 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
LeerlaufstromI010 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1935 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPMMA
StirnflächePMMA
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm - 0,2 mm
Biegeradius> 12 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite50 mm
Länge7 mm
Anzugsdrehmoment0,5 ... 0,6 Nm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.