Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB10-F17-E3 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm enrasado
  • 3 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB10-F17-E3

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm
Distancia de conmutación realsr9 ... 11 mm tip. 10 mm
Factor de reducción rAl 0,36
Factor de reducción rCu 0,31
Factor de reducción r1.43010,67
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1000 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 6 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,8 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI010 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1935 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPMMA
Superficie frontalPMMA
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3 mm - 0,2 mm
Radio de flexión> 12 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura50 mm
Longitud7 mm
Par de apriete0,5 Nm ... 0,6 Nm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.