Wählen Sie Ihr Land

Global

CBN15-F64-E2 Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm nicht bündig
  • Flache Bauform
  • Schaltabstand einstellbar 2 ... 15 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CBN15-F64-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn15 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,1 mm
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Imax ≤ 500 mA
SpannungsfallUd≤ 2 V
WiederholgenauigkeitR≤ 1,5 mm
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 50 µA typ. 5 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd941 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Anzugsmoment Gehäuseschrauben≤ 2 Nm
Abmessungen
Höhe12 mm
Breite25 mm
Länge40 mm
HinweisEinschraubtiefe Gehäuseschrauben, max. 8 mm