Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBN15-F64-E2 Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm no enrasado
  • Construcción plana
  • Distancia de conmutación ajustable entre 2 mm ... 15 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CBN15-F64-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,1 mm
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Imax ≤ 500 mA
Caída de tensiónUd≤ 2 V
RepetibilidadR≤ 1,5 mm
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 50 µA tip. 5 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd941 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
PotenciómetroRegulador de sensibilidad
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Par de apriete de los tornillos de la carcasa≤ 2 Nm
Dimensiones
Altura12 mm
Anchura25 mm
Longitud40 mm
NotaProfundidad máx. para apretar los tornillos de la carcasa 8 mm