Wählen Sie Ihr Land

Global

Es gibt ein Nachfolgeprodukt.

HM-MT-RS232-010001 HART-SchnittstelleViator®

HART-Schnittstelle mit Bluetooth® für die kabellose Kommunikation zwischen PC-Host und HART-Feldgeräten

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • HART-konform für die Kommunikation mit allen HART-Feldgeräten und fehlerfreie Slave-Tests
  • Geringer Installationsaufwand
  • Bezieht die Leistung von RS-232-Anschluss, kein externes Netzteil nötig, um das Modem mit Strom zu versorgen
  • Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
  • Polaritätsunempfindliche Prüfklemmen
  • Transformatorisolierung ermöglicht es, die Schnittstelle über den Belastungswiderstand oder das Feldgerät zu verbinden
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit Windows® 7, 8, XP, 10 oder Vista

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HM-MT-RS232-010001

Eingangsstrom1,5 mA Bei 5,4 V , 4 mA Bei 12 V
Stromversorgung4 ... 12 V , Gespeist über DTR- und RS-232-Eingänge , Keine externe Stromversorgung erforderlich
SchnittstellentypRS-232 Port
Signal0,5 ± 0,1 Vpp trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz
Ausgang/Schnittstelle1500 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
BetriebssystemBetriebssystem unterstützt Seriellen COM-Port
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95 % Feuchte nicht kondensierend
SchutzartIP20
AnschlussDB-9-Anschluss , 2-polige polaritätsunempfindliche Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen49 mm x 33 mm x 15 mm
Höhe15 mm
Breite33 mm
Länge49 mm
Kabellänge1,8 m 2-adriges Kabel endet mit zwei Prüfklemmen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.