Wählen Sie Ihr Land

Global

VisuNet GXP* MontagezubehörVisuNet® GXP Accessory

Befestigungssystem für VisuNet StandardLine und BasicLine

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für 19-Zoll-VisuNet-GXP-Einheiten ausgelegt
  • Für die Aufnahme von VisuNet-Gehäusen vorbereitet
  • Optimal angeordnete Kabelverschraubungen und -durchführungen für alle notwendigen Anschlüsse
  • Eine Vielzahl an Standfüßen, Armen und Halterungen für die Wand-, Boden- und Deckenmontage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VisuNet GXP*

HöheStandfuß 528 ... 1458 mm
KabeleingangStandfuß : 1 x M20-, 1 x M25-Kabelverschraubung
Wand-/Deckenarm : 1 x M16-, 1 x M20-Kabelverschraubung
MaterialEdelstahl
Masseca. 13 kg