Seleccione su país

Visite el sitio web global

VisuNet GXP* Mounting AccessoryVisuNet® GXP Accessory

Mounting Options for VisuNet StandardLine and BasicLine

Ventajas clave de un vistazo

  • Designed to hold 19-inch VisuNet GXP units
  • Ready for mounting VisuNet enclosures
  • Ideally positioned cable glands for all necessary connections
  • A variety of pedestals, arms, and brackets for wall, floor, and ceiling mounting
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de VisuNet GXP*

Heightpedestal 528 ... 1458 mm
Cable entrypedestal : 1 x M20, 1 x M25 cable gland
wall/ceiling mount : 1 x M16, 1 x M20 cable gland
MaterialStainless steel
Massapprox. 13 kg