Wählen Sie Ihr Land

Global

NRB20-L3-E2-IO-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 20 mm bündig
  • Reduktionsfaktor = 1
  • Magnetfeldfest
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Schaltpunktbetrieb oder Fensterbetrieb einstellbar
  • Schaltfunktion, Stabilitätsalarm und Impulsverlängerung einstellbar
  • 4fach LED-Anzeige
  • Schnellmontageverschluss

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NRB20-L3-E2-IO-V1

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn20 mm (werksseitige Einstellung)
Naher Schaltabstand15 mm (aktivierbar durch Software)
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 440 Hz (Schaltpunktbetrieb)
0 ... 10 Hz (Fensterbetrieb, Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm)
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 0,5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 60 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtvmax. 150 ms
Magnetisches GleichfeldB200 mT
Magnetisches WechselfeldB200 mT
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
StatusanzeigeLED, gelb
MTTFd701 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
Geräte-ID0x201001 (2101249)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang (Steuerungsseite): 2 Bit
Prozessdaten Ausgang (Steuerungsseite): keine
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseII
BemessungsisolationsspannungUi60 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp800 V
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialGD-ZnAl4Cu1, beschichtet
Befestigungsflansch PA6-GF35
StirnflächePA 6 Grivory GVN-35H
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse205 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge67 mm
VoreinstellungBetriebsmodus = Schaltpunktbetrieb mit Stabilitätsalarm
Schaltfunktion = Schließer (NO)
Schaltabstand = 20 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.