Seleccione su país

Visite el sitio web global

NRB20-L3-E2-IO-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 20 mm enrasado
  • Factor de reducción = 1
  • Protegido contra campos magnéticos
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Se puede configurar en modo de ventana o modo de punto de conmutación
  • Es posible configurar la función de conmutación, la alarma de estabilidad y la extensión de pulso
  • Display por LED cuádruple
  • Cierre de montaje rápido

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NRB20-L3-E2-IO-V1

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm (Ajustes de fábrica)
Distancia de funcionamiento cercana15 mm (se puede activar mediante software)
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 440 Hz (modo de punto de conmutación)
0 ... 10 Hz (modo ventana, modo de punto de conmutación con alarma de estabilidad)
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 0,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 60 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtvmax. 150 ms
Campo continuo magnéticoB200 mT
Campo alterno magnéticoB200 mT
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estadoLED, amarillo
MTTFd701 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
ID de dispositivo0x201001 (2101249)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso: (lado del sistema de control): 2 bits
Salida de datos de proceso (lado del sistema de control): ninguna
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi60 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp800 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaGD-ZnAl4Cu1, recubierto
Brida de fijación PA6-GF35
Superficie frontalPA 6 Grivory GVN-35H
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa205 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm
Preajustemodo de funcionamiento = modo de punto de conmutación con alarma de estabilidad
función de conmutación = Normalmente abierto (NA)
distancia de conmutación = 20 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.