Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H32x20 Reflektor

Reflektor, rechteckig, mit 2 Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H32x20

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA / PMMA
Abmessungen
Höhe5,5 mm
Breite20 mm
Länge32 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen