Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H32x20 Reflector

Reflector, rectangular, con 2 orificios de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño compacto y que ahorra espacio
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H32x20

Tiporectangular
Temperatura ambiente-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA / PMMA
Dimensiones
Altura5,5 mm
Anchura20 mm
Longitud32 mm
Fijacióntaladrado de fijación