Wählen Sie Ihr Land

Global

OBT300-R201-2EP-IO-0,3M-V31 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Bester Hintergrundausblender seiner Klasse
  • Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 °C ... 60 °C
  • Hohe Schutzart IP69K
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
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBT300-R201-2EP-IO-0,3M-V31

Tastbereich30 ... 300 mm
Tastbereich min.30 ... 80 mm
Tastbereich max.30 ... 300 mm
Einstellbereich80 ... 300 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 5 % bei 300 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 8 mm x 8 mm im Abstand von 300 mm
Öffnungswinkelca. 1,5 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
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
statisch an - Objekt erkannt
statisch aus - Objekt nicht erkannt
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 26 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentification and Diagnosis
Smart Sensor Typ 2.4
Geräte-ID0x111612 (1119762)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang 1 Bit
Prozessdaten Ausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, IO-Link
/Q - Pin2: NPN Öffner / dunkelschaltend, PNP Schließer / hellschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussFestkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 52 g
Abmessungen
Höhe61,7 mm
Breite15 mm
Tiefe41,7 mm
Kabellänge0,3 m