Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT300-R201-2EP-IO-0,3M-V31 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • El mejor supresor de fondo de su clase
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
  • Alto grado de protección IP69K.
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT300-R201-2EP-IO-0,3M-V31

Rango de detección30 ... 300 mm
Rango de detección mín.30 ... 80 mm
Rango de detección máx.30 ... 300 mm
Rango de ajuste80 ... 300 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 % con 300 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 8 mm x 8 mm a una distancia de 300 mm
Ángulo de aperturaaprox. 1,5 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 26 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación y diagnóstico
Sensor inteligente tipo 2.4
ID de dispositivo0x111612 (1119762)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 1 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
Conexióncable fijado de 300 mm con 1 conector M8 macho; 4 pines
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 52 g
Dimensiones
Altura61,7 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm
Longitud del cable0,3 m