Wählen Sie Ihr Land

Global

FC* LCU Befehls- und Meldegerät (Ex d)

Ex-Befehls- und Meldegerät, in Aluminiumausführung in Zündschutzart Ex d IIC

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ex-d- und Ex-tD-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gasgruppe IIC
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Produktvariante von FC* LCU

ListenansichtListenansicht
  • KartenansichtKartenansicht
  • ListenansichtListenansicht