Seleccione su país

Visite el sitio web global

FC* LCU Control Unit (Ex d)

Ex control unit, aluminum, with type of protection Ex d IIC

Ventajas clave de un vistazo

  • Ex d and Ex tD certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Gas group IIC
  • Aluminum enclosure
  • Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
  • Degree of protection IP66

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE