Wählen Sie Ihr Land

Global

UC500-18GS-IUEP-IO-V15 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • Parametrierbar über IrDA (Infrarot-Schnittstelle)
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Erweiterte Temperaturkompensation einstellbar, stabile Messwerte bereits 2 min nach Einschalten
  • Gegentaktausgang
  • Analogausgang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC500-18GS-IUEP-IO-V15

Erfassungsbereich30 ... 500 mm
Einstellbereich50 ... 500 mm
Blindzone0 ... 30 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 300 kHz
Ansprechverzugminimal : 20 ms
Werkseinstellung: 40 ms
Sensorzykluszeit≥ 10 ms (werksseitige Einstellung) ;
parametrierbar auf 60 s
Temperatureinflussmit Temperaturkompensation: ≤ ± 0,75% des Endwertes 10 min nach Einschalten des Sensors (Werkseinstellung)
mit erweiterter Temperaturkompensation: ≤ ± 0,75% des Endwertes 2 min nach Einschalten des Sensors
ohne Temperaturkompensation: 0,17 %/K
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
LED grünpermanent an: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder IO-Link Kommunikation
LED gelbpermanent an: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt erkannt
LED rotpermanent an: Störung
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 60 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1000 mW
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor Profil 2
Prozessdatenbreite32 Bit
Geräte-ID0x300602 (3147266)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit3 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
SchnittstellentypIrDA (Infrarot-Schnittstelle)
ModusPunkt-zu-Punkt-Verbindung
Übertragungsrate115,2 kBit/s
Maximale Kommunikationsdistanz5 cm
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel2,5 V ... UB
Eingangsimpedanz> 22 kΩ
AusgangsstromStromquelle < 2,5 mA
Impulsdauer≥ 1 ms bei externer Steuerung, low-aktiv
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 100 Hz
Multiplexbetrieb≤ 71 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
Ausgangstyp1 Gegentaktausgang , kurzschlussfest , verpolgeschützt
BemessungsbetriebsstromIe100 mA , kurzschluss-/überlastfest
SchaltfrequenzWerkseinstellung: 14 Hz
parametrierbar auf 33 Hz
Spannungsfall≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 % vom Endwert
Abstandshysterese1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar , min. 1 mm
Ausgangstyp1 Analogausgang 0 (4) ... 20 mA oder
1 Analogausgang 0 ... 10 V
AuflösungStromausgang: Auswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,35 mm
Spannungsausgang: Auswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,35 mm
Kennlinienabweichung≤ ± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 % vom Endwert
LastwiderstandStromausgang: ≤ 500 Ω
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ω
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei) 1.4305 / AISI 303
Kunststoffteile PA, PC, POM und PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse45 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 30 Nm
Abmessungen
Länge90 mm
Durchmesser18 mm
Ausgang 1naher Schaltpunkt: 50 mm
ferner Schaltpunkt: 500 mm
Ausgangsmodus: Fensterbetrieb
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2nahe Grenze: 50 mm
ferne Grenze: 500 mm
Ausgangsmodus: steigende Rampe
Ausgangsverhalten: Stromausgang 4 mA ... 20 mA
Schallkeulebreit