Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC500-18GS-IUEP-IO-V15 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
  • Programable a través de IrDA (interfaz de infrarrojos)
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura mejorada y ajustable, valores de medición estables 2 minutos después del encendido
  • Salida de contrafase
  • Salida analógica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC500-18GS-IUEP-IO-V15

Rango de detección 30 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 300 kHz
Retardo de respuestamínimo : 20 ms
Ajuste de fábrica: 40 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 10 ms (Ajustes de fábrica) ;
programable 60 s
Influencia de la temperaturacon compensación de temperatura: ≤ ± 0,75 % del valor final 10 minutos después de encender el sensor (configuración de fábrica)
con compensación de temperatura mejorada: ≤ ± 0,75 % del valor final 2 minutos después de encender el sensor
sin compensación de temperatura: 0,17 %/K
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdese ilumina: Encendido
intermitente: Modo de espera o comunicación IO-Link
LED amarillose ilumina: objeto en rango de evaluación
intermitente: programando los puntos de conmutación, detección de objetos
LED rojoconstante: error
intermitente: programando puntos de conmutación, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1000 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart Perfil 2
Amplitud de datos de proceso32 bits
ID de dispositivo0x300602 (3147266)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
Tipo de InterfazIrDA (interfaz de infrarrojos)
Modoconexión paso a paso
Cuadencia de la transferencia115,2 kBit/s
Distancia de comunicación máxima5 cm
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso≥ 1 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 100 Hz
Función multiplexadora≤ 71 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
Tipo de salida1 salida push-pull , protegido contra cortocircuito , protegido
Medición de la corriente de trabajoIe100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutaciónAjuste de fábrica: 14 Hz
programable 33 Hz
Caída de tensión≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Histéresis de distancia1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable , mín. 1 mm
Tipo de salida1 salida analógica 0 (4) ... 20 mA o
1 salida analógica 0 ... 10 V
Resoluciónsalida de corriente: rango de evaluación [mm]/3200 pero ≥  0,35 mm
salida de tensión: rango de evaluación [mm]/4000 pero ≥  0,35 mm
Desviación de la línea característica≤ ± 1 % del valor final
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Resistencia de cargasalida de corriente: ≤ 500 Ω
salida de tensión: ≥ 1000 Ω
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasaacero inoxidable (1.4305/AISI 303)>BR>piezas de plástico de PA, PC, POM y PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa45 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 30 Nm
Dimensiones
Longitud90 mm
Diámetro18 mm
Salida 1Punto de conmutación cercano: 50 mm
Punto de conmutación alejado: 500 mm
Modo de salida: Modo de intervalo
Comportamiento de salida: N.A.
Salida 2Límite próximo: 50 mm
Límite alejado: 500 mm
Modo de salida: Rampa ascendente
Comportamiento de salida: Salida de corriente 4 ... 20 mA
Cono sónicoancho