Wählen Sie Ihr Land

Global

52FY31-V4A Magnetischer Betätiger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetischer Betätiger
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 52FY31-V4A

SchaltzustandsanzeigeSchließer
Normenkonformität
Normen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Gehäusematerial316 Edelstahl
SchutzartIP69K
Abmessungen
Breite39 mm
Tiefe12,7 mm
Länge39 mm
HinweisZu verwenden mit Sensoren 50FY41-V4A-6, 50FY41-V4A-12, 50FY41-V4A-50