Seleccione su país

Visite el sitio web global

52FY31-V4A Actuador magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Accionador magnético
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 52FY31-V4A

Indicación del estado de conmutaciónN.A.
Conformidad con la normativa
Estándares
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material de la carcasaAcero inoxidable 316
Grado de protecciónIP69K
Dimensiones
Anchura39 mm
Profundidad12,7 mm
Longitud39 mm
NotaPara su uso con sensores 50FY41-V4A-6, 50FY41-V4A-12 y 50FY41-V4A-50