Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-K-M16P-50 Einbaustecker

Einbaustecker, M12/M16, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kunststoffausführung
  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • M12-Stecker in jeder Position montierbar
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-K-M16P-50

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
SchutzartIP67 bei Abdichtung mit O-Ring
AnschlussEinzellitzen mit Aderendhülsen
Kabel
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau18 x 0,1 mm ∅
LängeL50 mm
MontageVorderwandmontage M16
Masse9,76 g
Steckverbinder
SchraubverbindungPA 66, schwarz
DichtungNBR
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
AderisolationPVC
LieferumfangGegenmutter enthalten