Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1S-K-M16P-50 Enchufe del panel

Enchufe del panel, M12/M16, 4 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión de plástico
  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Conector M12 montable en cualquier posición
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1S-K-M16P-50

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67 en caso de obturación con junta tórica
ConexiónCables trenzados aislados con punteras para terminales
Cable
Número de núcleos4
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo18 x 0,1 mm ∅
LongitudL50 mm
MontajeMontaje delantero M16
Masa9,76 g
Clavija
Conexión de tornilloPA 66, negro
JuntaNBR
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
Aislamiento del hiloPVC
Volumen de suministrotuerca de bloqueo incluida