Wählen Sie Ihr Land
IUC82-23L50-M-FR1 500pcs RFID-Transponder
Datenträger
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Arbeitsfrequenz 865 … 868 MHz
- Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Klebbares, robustes Kunststofflabel
- Optimiert für Montage auf Metall






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten IUC82-23L50-M-FR1 500pcs
| Betriebsfrequenz | 865 ... 868 MHz | |
| Polarisation | linear |
| Chip Typ | UCODE 7xm-2k (NXP) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 448 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 2048 Bit | |
| Lesezyklen | unbegrenzt | |
| Schreibzyklen | > 100000 | |
| Datenhaltezeit | 50 Jahre |
| Funkanlagen | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Schutzart | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Montage | aufklebbar | ||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 1 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Bauform | Etikett | ||||||||||
| Hinweis | Verpackungseinheit 500 Stück auf Rolle | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.