Seleccione su país

Visite el sitio web global

IUC82-23L50-M-FR1 500pcs RFID Tag

Data carrier

Ventajas clave de un vistazo

  • Operating frequency 865 … 868 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust, adhesive plastic label
  • Optimized for mounting on metal
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IUC82-23L50-M-FR1 500pcs

Operating frequency865 ... 868 MHz
Polarizationlinear
Chip TypeUCODE 7xm-2k (NXP)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)448 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)2048 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period50 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Storage temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPET
InstallationAdhesive
On metalyes
Mass1 g
Dimensions
Height1.5 mm
Width22.5 mm
Length50 mm
Construction typeLabel
NotePackaging unit, 500 pcs. on a roll