Wählen Sie Ihr Land

Global

NEB20-30GS50-E2-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erhöhter Schaltabstand
  • 20 mm quasi bündig
  • Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NEB20-30GS50-E2-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn20 mm
Einbauquasi bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor rAl0,35
Reduktionsfaktor rCu0,25
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,72
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F90 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 120 Hz
HystereseH2 ... 16 % typ. 8 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr≤ 0,1 mA
LeerlaufstromI0≤ 14 mA
Bereitschaftsverzugtvmax. 18 ms
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd1493 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69K
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl3
Masse145 g
Abmessungen
Länge66 mm
Durchmesser30 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.