Seleccione su país

Visite el sitio web global

NEB20-30GS50-E2-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de conmutación elevado
  • 20 mm casi enrasado
  • Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NEB20-30GS50-E2-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm
Instalacióncasi enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,25
Factor de reducción r1.43010,72
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F90 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 120 Hz
HistéresisH2 ... 16 % tip. 8 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 14 mA
Retardo a la disponibilidadtvmax. 18 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd1493 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa145 g
Dimensiones
Longitud66 mm
Diámetro30 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.