Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB15-F148P10-ARO Induktiver Sensor

Induktiver Sensor mit Relaiskontaktausgang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm bündig
  • Relaiskontaktausgang
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB15-F148P10-ARO

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypRelais
Schaltabstandsn15 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,5
AusgangsartRelais
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 600 Hz
HystereseH2 ... 20 % ( typ. 3 % )
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutznein
SpannungsfallUd≤ 0,5 V (≤ 0,275 V bei einem Betriebsstrom von ≤ 100 mA)
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr≤ 10 µA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1004 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialAluminium, eloxiert
StirnflächePBT
SchutzartIP67 / IP69K
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL2 m
Anzugsmoment Gehäuseschrauben≤ 1,8 Nm
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite35 mm
Länge50 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.