Seleccione su país
NBB15-F148P10-ARO Sensor inductivo
Sensor inductivo con salida de contacto de relé
Ventajas clave de un vistazo
- 15 mm enrasado
- Salida de contacto de relé
- Margen de temperatura ampliado
- Alta resistencia a los golpes y las vibraciones









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB15-F148P10-ARO
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | Relé | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 15 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,35 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
| Factor de reducción rMs | 0,5 | |
| Tipo de salida | Relé |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 600 Hz |
| Histéresis | H | 2 ... 20 % ( tip. 3 % ) |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | no | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 0,5 V (≤ 0,275 V a una corriente de funcionamiento ≤ 100 mA) |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 10 µA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 10 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1004 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Aluminio, eloxado | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Par de apriete de los tornillos de la carcasa | ≤ 1,8 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.