Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32 Verbindungskabel

Verbindungskabel, M8 auf M8, PUR-Kabel 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei
  • Flammwidriges Kabel
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Ohne Kabelbeschriftungshülle
  • cURus-Zulassung

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-GM-BK0,6M-PUR-U-V31-GM-Y32

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M8
UL File NumberE231213
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL0,6 m
Masse23,95 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2