Wählen Sie Ihr Land

Global

V15S-G-0,5M-CGR-AA Adapterkabel

Adapterkabel für programmierbaren ENI58PL-******-1024CGR-*AA

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindungskabel IO-Link-USB-Master auf programmierbare Drehgeber
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15S-G-0,5M-CGR-AA

Polzahl5/12 rechtsdrehend
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gerade
Gewinde 2M23
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 500 mA bei 24 V DC
Umgebungstemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP44
Material
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,6 mm
Biegeradius≥ 69 mm, beweglich verlegt
≥ 27,6 mm, fest verlegt
Farbegrau
LängeL0,5 m
Masse106,7 g